(NL) Danfoss Nederland
Nieuws
> Business & Finance
> Producten
> Beurzen & Evenementen
 
 
 
 
 
Danfoss Logo
Magneetventiel type EV260B

Verleng de levensduur van uw industriële proces met de magneetventielen van Danfoss

17 november 2009
Omdat de EV260B proportionele afsluiter geschikt is voor water, olie en andere neutrale vloeistoffen is deze perfect voor een groot aantal industriële toepassingen, variërend van apparatuur voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie tot tandheelkundige precisie instrumenten. En met een reeks fantastische kenmerken biedt de EV260B keer op keer een perfecte procesregeling.
40 Years Danfoss

Danfoss Drives - meer dan 40 jaar ervaring

In 1968 was Danfoss met de introductie van de VLT® 5 de eerste die een in serie geproduceerde frequentieregelaar op de markt bracht. Nu, in 2008, zijn er regelaars uit deze eerste serie die nog elke dag zonder mankeren hun werk doen. Een bewijs van de enorme betrouwbaarheid en bedrijfzekerheid van de Danfoss producten.

De ontwikkelingen hebben sinds 1968 niet stil gestaan en Danfoss heeft de enorme ervaring die zij in de afgelopen decennia heeft opgedaan gebruikt om haar producten steeds verder te ontwikkelen. Een van de redenen waarom Danfoss behoort tot de wereldwijde marktleiders op het gebied van frequentieregelaars.
In 2009 levert Danfoss de nieuwste generatie VLT® frequentieregelaars. Een serie producten die de gehele aandrijfmarkt bestrijkt in het vermogensbereik van 0,18 kW tot 1,4 MW.